Menü Keresés

Peremes csapágy 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm Fekete

Poliamid és PFTE siklócsapágyak karimával, alkalmasak DIN H6-H7 illesztésekhez, a csapágyréstáv összeszerelés után körülbelül a tengelyátmérő 1%-a, nagyon alacsony a súrlódása és jó a hőelosztása, a súrlódási koefficiens 0,11 (statisztikai).
Essentra cikkszám:

10179192

Gyártói cikkszám:

008781011442

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 2.229,1143 Ft
50 + 1.793,6036 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

22.291 Ft

10 x 2.229,1143 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tengelyátmérő 44.0 mm
Tengelyhossz 28.0 mm
Teljes hossz 30.0 mm
Peremvastagság 2.0 mm
Csapágy típusa Csúszócsapágy
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 190 °C
Névleges belső átmérő 40.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6;Szénszál;Politetrafluor-etilén
Külső átmérő 44.0 mm
Mérési standard Metrikus
Tengelyfurat átmérője 40.0 mm
Perem külső átmérője 52.0 mm
Névleges külső átmérő 44.0 mm
Peremes Igen
Belső átmérő 40.0 mm
Teljes átmérő 30.0 mm
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot