Menü Keresés

Karimavédő rögzítő dugók

Raktáron

Flange Protector Retainer Plugs secure flange protection discs to pipe flange assemblies. Features a dual-function design that combines flange protection and retention capabilities.

A karimavédő rögzítő dugói a teljes felületű védőtárcsákat (külön megvásárolhatók) a karima felületéhez rögzítik.

  • Illessze be a dugót a karimavédőbe, majd közvetlenül a csavarfuratba.
  • Minden teljes felületet védő koronghoz használjon négy dugót.
Anyag: SR 6449 Szín: Fekete Sorozat szám: SRFLS

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
16 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség h Csavarfurat méret OD Megveszem
34,0447 Ft - 81,7354 Ft 1600 Raktáron
28.7
19.1 mm
19.7 mm
121,8369 Ft - 293,0542 Ft 178 Raktáron
50.8
47.6 mm
48.4 mm
145,5391 Ft - 145,5391 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50.8
54 mm
54.9 mm
187,5126 Ft - 187,5126 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
54.1
66.7 mm
67.6 mm
39,658 Ft - 95,2693 Ft 2250 Raktáron
30.5
22.2 mm
22.9 mm
84,6206 Ft - 203,5394 Ft 675 Raktáron
43.9
38.1 mm
39.2 mm
103,5796 Ft - 275,5774 Ft 198 Raktáron
43.2
44.5 mm
45 mm
60,329 Ft - 144,9286 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
37.8
31.8 mm
32.4 mm
10313176 168,5537 Ft - 168,5537 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
54.1
60.3 mm
61.2 mm
32,4168 Ft - 80,2999 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
28.7
15.9 mm
16.3 mm
136,0667 Ft - 136,0667 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50.8
50.8 mm
51.7 mm
79,1898 Ft - 190,7516 Ft 720 Raktáron
44.2
34.9 mm
35.8 mm
283,6265 Ft - 283,6265 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
54.1
92.1 mm
93 mm
66,7984 Ft - 160,9134 Ft 148 Raktáron
34.8
25.4 mm
25.9 mm
70,4049 Ft - 168,3729 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
35.1
28.6 mm
29.6 mm
88,0026 Ft - 210,999 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
43.9
41.3 mm
42.3 mm
Karimavédő rögzítő dugó 19.1 mm SR 6449 Fekete

10313053

Ártartomány
81 Ft - 34 Ft

Készletszintek
1600 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csavarfurat méret
    19.1 mm
  • h
    28.7
  • OD
    19.7 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    SR 6449
Karimavédő rögzítő dugó 47.6 mm SR 6449 Fekete

10313145

Ártartomány
293 Ft - 121 Ft

Készletszintek
178 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csavarfurat méret
    47.6 mm
  • h
    50.8
  • OD
    48.4 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    SR 6449
Karimavédő rögzítő dugó 54.0 mm SR 6449 Fekete

10313169

Ártartomány
145 Ft - 145 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarfurat méret
    54 mm
  • h
    50.8
  • OD
    54.9 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    SR 6449
Karimavédő rögzítő dugó 66.7 mm SR 6449 Fekete

10313183

Ártartomány
187 Ft - 187 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarfurat méret
    66.7 mm
  • h
    54.1
  • OD
    67.6 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    SR 6449
Karimavédő rögzítő dugó 22.4 mm SR 6449 Fekete

10313060

Ártartomány
95 Ft - 39 Ft

Készletszintek
2250 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csavarfurat méret
    22.2 mm
  • h
    30.5
  • OD
    22.9 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    SR 6449
Karimavédő rögzítő dugó 38.4 mm SR 6449 Fekete

10313114

Ártartomány
203 Ft - 84 Ft

Készletszintek
675 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csavarfurat méret
    38.1 mm
  • h
    43.9
  • OD
    39.2 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    SR 6449
Karimavédő rögzítő dugó 44.5 mm SR 6449 Fekete

10313138

Ártartomány
275 Ft - 103 Ft

Készletszintek
198 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csavarfurat méret
    44.5 mm
  • h
    43.2
  • OD
    45 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    SR 6449
Karimavédő rögzítő dugó 32.0 mm SR 6449 Fekete

10313091

Ártartomány
144 Ft - 60 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarfurat méret
    31.8 mm
  • h
    37.8
  • OD
    32.4 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    SR 6449
Karimavédő rögzítő dugó 60.3 mm SR 6449 Fekete

10313176

Ártartomány
168 Ft - 168 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarfurat méret
    60.3 mm
  • h
    54.1
  • OD
    61.2 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    SR 6449
Karimavédő rögzítő dugó 15.9 mm SR 6449 Fekete

10313046

Ártartomány
80 Ft - 32 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarfurat méret
    15.9 mm
  • h
    28.7
  • OD
    16.3 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    SR 6449
Karimavédő rögzítő dugó 50.8 mm SR 6449 Fekete

10313152

Ártartomány
136 Ft - 136 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarfurat méret
    50.8 mm
  • h
    50.8
  • OD
    51.7 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    SR 6449
Karimavédő rögzítő dugó 35.3 mm SR 6449 Fekete

10313107

Ártartomány
190 Ft - 79 Ft

Készletszintek
720 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csavarfurat méret
    34.9 mm
  • h
    44.2
  • OD
    35.8 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    SR 6449
Karimavédő rögzítő dugó 92.1 mm SR 6449 Fekete

10313190

Ártartomány
283 Ft - 283 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarfurat méret
    92.1 mm
  • h
    54.1
  • OD
    93 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    SR 6449
Karimavédő rögzítő dugó 25.7 mm SR 6449 Fekete

10313077

Ártartomány
160 Ft - 66 Ft

Készletszintek
148 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csavarfurat méret
    25.4 mm
  • h
    34.8
  • OD
    25.9 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    SR 6449
Karimavédő rögzítő dugó 28.8 mm SR 6449 Fekete

10313084

Ártartomány
168 Ft - 70 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarfurat méret
    28.6 mm
  • h
    35.1
  • OD
    29.6 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    SR 6449
Karimavédő rögzítő dugó 41.8 mm SR 6449 Fekete

10313121

Ártartomány
210 Ft - 88 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarfurat méret
    41.3 mm
  • h
    43.9
  • OD
    42.3 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    SR 6449