Menü Keresés

Öntapadós emelt peremű karimavédők

Raktáron

Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.

Az emelt peremű karimavédők öntapadós hátlapúak, könnyen lehúzható és ragasztható kialakítással rendelkeznek.A speciális ragasztó erősen tapad, és normál körülmények között nem hagy nyomot.Alkalmasak DIN és ANSI karimák specifikációihoz. Anyag: Gumi Szín: Fekete Sorozat szám: SR1361

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
88 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Névleges csőméret T OD Megveszem
169,115 Ft - 534,9573 Ft 350 Raktáron
1.5 mm
45.0 mm
758,681 Ft - 1.790,2954 Ft 90 Raktáron
1.5 mm
127.0 mm
3.959,3772 Ft - 9.367,0817 Ft 18 Raktáron
1.5 mm
270.0 mm
39.399,3408 Ft - 93.191,2733 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
885.0 mm
5.945,0019 Ft - 13.448,529 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
406.4 mm
1.773,9326 Ft - 4.198,6691 Ft 90 Raktáron
1.5 mm
180.0 mm
14.587,8453 Ft - 34.505,8138 Ft 6 Raktáron
1.5 mm
584.0 mm
4.354,0772 Ft - 9.846,6251 Ft 50 Raktáron
1.5 mm
356.0 mm
2.969,5399 Ft - 7.022,6471 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
250.0 mm
1.736,7585 Ft - 4.058,003 Ft 90 Raktáron
1.5 mm
168.0 mm
694,7033 Ft - 1.623,2012 Ft 80 Raktáron
1.5 mm
124.0 mm
50.368,4809 Ft - 119.139,901 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
1085.0 mm
401,2394 Ft - 1.225,4998 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
88.0 mm
1.094,9044 Ft - 3.026,4519 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
158.0 mm
236,6431 Ft - 414,5385 Ft 5650 Raktáron
ANSI 1/2"
1.5 mm
36.0 mm
14.618,059 Ft - 34.580,4095 Ft 19 Raktáron
1.5 mm
585.0 mm
678,2423 Ft - 1.534,539 Ft 100 Raktáron
1.5 mm
152.4 mm
648,7303 Ft - 1.515,7834 Ft 75 Raktáron
1.5 mm
92.0 mm
2.458,7987 Ft - 5.818,4602 Ft 70 Raktáron
1.5 mm
217.0 mm
14.277,1766 Ft - 33.359,1723 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
642.0 mm
  • / 5
Öntapadós korong DIN 15 1.5 mm Gumi Fekete

10266496

Ártartomány
534 Ft - 169 Ft

Készletszintek
350 Raktáron
Tulajdonságok
  • OD
    45.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Karimavédő 127.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10266830

Ártartomány
1.790 Ft - 758 Ft

Készletszintek
90 Raktáron
Tulajdonságok
  • OD
    127.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4016999790
Karimavédő 270.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10251867

Ártartomány
9.367 Ft - 3.959 Ft

Készletszintek
18 Raktáron
Tulajdonságok
  • OD
    270.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4016999790
Karimavédő 885.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10256251

Ártartomány
93.191 Ft - 39.399 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    885.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4006900000
Karimavédő 406.4 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10306970

Ártartomány
13.448 Ft - 5.945 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    406.4 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4006900000
Karimavédő 180.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10308387

Ártartomány
4.198 Ft - 1.773 Ft

Készletszintek
90 Raktáron
Tulajdonságok
  • OD
    180.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4002590000
Karimavédő 584.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10308547

Ártartomány
34.505 Ft - 14.587 Ft

Készletszintek
6 Raktáron
Tulajdonságok
  • OD
    584.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4002590000
Karimavédő 356.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10308691

Ártartomány
9.846 Ft - 4.354 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • OD
    356.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4002590000
Karimavédő 250.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10308400

Ártartomány
7.022 Ft - 2.969 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    250.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4006900000
Karimavédő 168.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10308554

Ártartomány
4.058 Ft - 1.736 Ft

Készletszintek
90 Raktáron
Tulajdonságok
  • OD
    168.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Karimavédő 124.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10308639

Ártartomány
1.623 Ft - 694 Ft

Készletszintek
80 Raktáron
Tulajdonságok
  • OD
    124.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4002590000
Karimavédő 1085.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10308677

Ártartomány
119.139 Ft - 50.368 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    1085.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4002590000
Öntapadós korong DIN 40 1.5 mm Gumi Fekete

10266533

Ártartomány
1.225 Ft - 401 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    88.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Öntapadós korong DIN 100 1.5 mm Gumi Fekete

10266571

Ártartomány
3.026 Ft - 1.094 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    158.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Öntapadós korong ANSI 1/2" 36.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10266632

Ártartomány
414 Ft - 236 Ft

Készletszintek
5650 Raktáron
Tulajdonságok
  • OD
    36.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Névleges csőméret
    ANSI 1/2"
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
Karimavédő 585.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10251874

Ártartomány
34.580 Ft - 14.618 Ft

Készletszintek
19 Raktáron
Tulajdonságok
  • OD
    585.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4002590000
Karimavédő 152.4 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10306949

Ártartomány
1.534 Ft - 678 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • OD
    152.4 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4002590000
Karimavédő 92.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10266809

Ártartomány
1.515 Ft - 648 Ft

Készletszintek
75 Raktáron
Tulajdonságok
  • OD
    92.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4016999790
Karimavédő 217.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10266847

Ártartomány
5.818 Ft - 2.458 Ft

Készletszintek
70 Raktáron
Tulajdonságok
  • OD
    217.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4016999790
Öntapadós korong ANSI 22" 1.5 mm Gumi Fekete

10307847

Ártartomány
33.359 Ft - 14.277 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    642.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4002590000