Menü Keresés

Kardáncsukló 4x8 M4 21.0 Acél

Az acél kardáncsukló két rúd vagy tengely összekapcsolására szolgál. Megbízható és erős kapcsolatokat biztosít, a csatlakoztatott darabok közötti szögletes mozgást lehetővé téve. Egyszerűen felszerelhető és beállítható a jobb oldali szabványos menet segítségével.
Essentra cikkszám:

20209339

Gyártói cikkszám:

20209339

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 299,113 Ft
50 - 99 237,7565 Ft
100 - 199 226,2521 Ft
200 - 499 210,913 Ft
500 + 195,5739 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

299 Ft

1 x 299,113 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Clevis Size 4x8
Menet iránya Jobb kezes
Menettípus Coarse
d1 tol. H9 4.0
l1 ±0.5 8.0
d2 M4
d3 8.0
l2 21.0
l3 16.0
Súly g 5.0
l4 6.0
w1 4.0
w2 4.0
w3 8.0
w4 8.0
Befejezés Ezüst horganyzott
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot