Menü Keresés

Kardáncsukló 5x20 M5 36.0 Acél

Az acél kardáncsukló két rúd vagy tengely összekapcsolására szolgál. Megbízható és erős kapcsolatokat biztosít, a csatlakoztatott darabok közötti szögletes mozgást lehetővé téve. Egyszerűen felszerelhető és beállítható a jobb oldali szabványos menet segítségével.
Essentra cikkszám:

20209360

Gyártói cikkszám:

20209360

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 598,226 Ft
50 - 99 479,3478 Ft
100 - 199 448,6695 Ft
200 - 499 417,991 Ft
500 + 387,313 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

598 Ft

1 x 598,226 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Clevis Size 5x20
Menet iránya Jobb kezes
Menettípus Coarse
d1 tol. H9 5.0
l1 ±0.5 20.0
d2 M5
d3 9.0
l2 36.0
l3 30.0
Súly g 13.0
l4 7.5
w1 5.0
w2 5.0
w3 10.0
w4 10.0
Befejezés Ezüst horganyzott
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot