Menü Keresés

Kardáncsukló 6x24 M6 43.0 Acél

Az acél kardáncsukló két rúd vagy tengely összekapcsolására szolgál. Megbízható és erős kapcsolatokat biztosít, a csatlakoztatott darabok közötti szögletes mozgást lehetővé téve. Egyszerűen felszerelhető és beállítható a jobb oldali szabványos menet segítségével.
Essentra cikkszám:

20209384

Gyártói cikkszám:

20209384

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 487,0173 Ft
50 - 99 391,1478 Ft
100 - 199 364,3043 Ft
200 - 499 341,296 Ft
500 + 318,2869 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

487 Ft

1 x 487,0173 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Clevis Size 6x24
Menet iránya Jobb kezes
Menettípus Coarse
d1 tol. H9 6.0
l1 ±0.5 24.0
d2 M6
d3 10.0
l2 43.0
l3 36.0
Súly g 21.0
l4 9.0
w1 6.0
w2 6.0
w3 12.0
w4 12.0
Befejezés Ezüst horganyzott
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot