20209391
20209391
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 471,6782 Ft |
50 - 99 | 375,8087 Ft |
100 - 199 | 352,80 Ft |
200 - 499 | 329,791 Ft |
500 + | 306,7826 Ft |
Clevis Size | 8x16 |
---|---|
Menet iránya | Jobb kezes |
Menettípus | Coarse |
d1 tol. H9 | 8.0 |
l1 ±0.5 | 16.0 |
d2 | M8 |
d3 | 14.0 |
l2 | 42.0 |
l3 | 32.0 |
Súly g | 37.0 |
l4 | 12.0 |
w1 | 8.0 |
w2 | 8.0 |
w3 | 16.0 |
w4 | 16.0 |
Befejezés | Ezüst horganyzott |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.