Menü Keresés

Kardáncsukló 12x24 M12 62.0 Acél

Az acél kardáncsukló két rúd vagy tengely összekapcsolására szolgál. Megbízható és erős kapcsolatokat biztosít, a csatlakoztatott darabok közötti szögletes mozgást lehetővé téve. Egyszerűen felszerelhető és beállítható a jobb oldali szabványos menet segítségével.
Essentra cikkszám:

20209476

Gyártói cikkszám:

20209476

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 1.503,2347 Ft
50 - 99 1.204,1217 Ft
100 - 199 1.127,426 Ft
200 - 499 1.050,73 Ft
500 + 977,8695 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.503 Ft

1 x 1.503,2347 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Clevis Size 12x24
Menet iránya Jobb kezes
Menettípus Coarse
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 24.0
d2 M12
d3 20.0
l2 62.0
l3 48.0
Súly g 121.0
l4 18.0
w1 12.0
w2 12.0
w3 24.0
w4 24.0
Befejezés Ezüst horganyzott
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot