Menü Keresés

Kardáncsukló 12x48 M12 86.0 Acél

Az acél kardáncsukló két rúd vagy tengely összekapcsolására szolgál. Megbízható és erős kapcsolatokat biztosít, a csatlakoztatott darabok közötti szögletes mozgást lehetővé téve. Egyszerűen felszerelhető és beállítható a jobb oldali szabványos menet segítségével.
Essentra cikkszám:

20209506

Gyártói cikkszám:

20209506

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 2.791,7217 Ft
50 - 99 2.231,8434 Ft
100 - 199 2.093,7913 Ft
200 - 499 1.955,739 Ft
500 + 1.813,8521 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.792 Ft

1 x 2.791,7217 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Clevis Size 12x48
Menet iránya Jobb kezes
Menettípus Fine
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 48.0
d2 M12
d3 20.0
l2 86.0
l3 72.0
Súly g 175.0
l4 18.0
w1 12.0
w2 12.0
w3 24.0
w4 24.0
Befejezés Ezüst horganyzott
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot