Menü Keresés

Kardáncsukló 14x28 M14 72.0 Acél

Az acél kardáncsukló két rúd vagy tengely összekapcsolására szolgál. Megbízható és erős kapcsolatokat biztosít, a csatlakoztatott darabok közötti szögletes mozgást lehetővé téve. Egyszerűen felszerelhető és beállítható a jobb oldali szabványos menet segítségével.
Essentra cikkszám:

20209513

Gyártói cikkszám:

20209513

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 2.703,5217 Ft
50 - 99 2.162,8173 Ft
100 - 199 2.028,60 Ft
200 - 499 1.894,383 Ft
500 + 1.756,3304 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.704 Ft

1 x 2.703,5217 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Clevis Size 14x28
Menet iránya Jobb kezes
Menettípus Coarse
d1 tol. H9 14.0
l1 ±0.5 28.0
d2 M14
d3 24.0
l2 72.0
l3 56.0
Súly g 178.0
l4 22.5
w1 14.0
w2 14.0
w3 27.0
w4 27.0
Befejezés Ezüst horganyzott
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot