20209520
20209520
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 2.952,7826 Ft |
50 - 99 | 2.362,226 Ft |
100 - 199 | 2.216,5043 Ft |
200 - 499 | 2.066,948 Ft |
500 + | 1.921,226 Ft |
Clevis Size | 14x28 |
---|---|
Menet iránya | Jobb kezes |
Menettípus | Fine |
d1 tol. H9 | 14.0 |
l1 ±0.5 | 28.0 |
d2 | M14 |
d3 | 24.0 |
l2 | 72.0 |
l3 | 56.0 |
Súly g | 178.0 |
l4 | 22.5 |
w1 | 14.0 |
w2 | 14.0 |
w3 | 27.0 |
w4 | 27.0 |
Befejezés | Ezüst horganyzott |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.