Menü Keresés

Kardáncsukló 16x32 M16 83.0 Acél

Az acél kardáncsukló két rúd vagy tengely összekapcsolására szolgál. Megbízható és erős kapcsolatokat biztosít, a csatlakoztatott darabok közötti szögletes mozgást lehetővé téve. Egyszerűen felszerelhető és beállítható a jobb oldali szabványos menet segítségével.
Essentra cikkszám:

20209551

Gyártói cikkszám:

20209551

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 2.415,913 Ft
50 - 99 1.932,7304 Ft
100 - 199 1.813,8521 Ft
200 - 499 1.691,139 Ft
500 + 1.572,2608 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.416 Ft

1 x 2.415,913 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Clevis Size 16x32
Menet iránya Jobb kezes
Menettípus Coarse
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M16
d3 26.0
l2 83.0
l3 64.0
Súly g 282.0
l4 24.0
w1 16.0
w2 16.0
w3 32.0
w4 32.0
Befejezés Ezüst horganyzott
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot