Menü Keresés

Kardáncsukló 18x36 M18 94.0 Acél

Az acél kardáncsukló két rúd vagy tengely összekapcsolására szolgál. Megbízható és erős kapcsolatokat biztosít, a csatlakoztatott darabok közötti szögletes mozgást lehetővé téve. Egyszerűen felszerelhető és beállítható a jobb oldali szabványos menet segítségével.
Essentra cikkszám:

20209599

Gyártói cikkszám:

20209599

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 34.954,0434 Ft
50 - 99 27.963,2347 Ft
100 + 26.214,5739 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

34.954 Ft

1 x 34.954,0434 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Clevis Size 18x36
Menet iránya Jobb kezes
Menettípus Coarse
d1 tol. H9 18.0
l1 ±0.5 36.0
d2 M18
d3 30.0
l2 94.0
l3 72.0
Súly g 390.0
l4 27.0
w1 18.0
w2 18.0
w3 36.0
w4 36.0
Befejezés Ezüst horganyzott
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot