Menü Keresés

Kardáncsukló 25x50 M24 132.0 Acél

Az acél kardáncsukló két rúd vagy tengely összekapcsolására szolgál. Megbízható és erős kapcsolatokat biztosít, a csatlakoztatott darabok közötti szögletes mozgást lehetővé téve. Egyszerűen felszerelhető és beállítható a jobb oldali szabványos menet segítségével.
Essentra cikkszám:

20209650

Gyártói cikkszám:

20209650

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 15.507,8608 Ft
50 - 99 12.405,5217 Ft
100 - 199 11.630,8956 Ft
200 - 499 10.856,27 Ft
500 + 10.081,6434 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

15.508 Ft

1 x 15.507,8608 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Clevis Size 25x50
Menet iránya Jobb kezes
Menettípus Coarse
d1 tol. H9 25.0
l1 ±0.5 50.0
d2 M24
d3 42.0
l2 132.0
l3 100.0
Súly g 1100.0
l4 36.0
w1 25.0
w2 25.0
w3 50.0
w4 50.0
Befejezés Ezüst horganyzott
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot