20209681
20209681
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 30.789,4695 Ft |
50 - 99 | 24.630,8087 Ft |
100 + | 23.093,0608 Ft |
Clevis Size | 28x56 |
---|---|
Menet iránya | Jobb kezes |
Menettípus | Fine |
d1 tol. H9 | 28.0 |
l1 ±0.5 | 56.0 |
d2 | M27 |
d3 | 48.0 |
l2 | 148.0 |
l3 | 112.0 |
Súly g | 1500.0 |
l4 | 40.0 |
w1 | 28.0 |
w2 | 28.0 |
w3 | 55 |
w4 | 55 |
Befejezés | Ezüst horganyzott |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.