Menü Keresés

Kardáncsukló 30x54 M27 148.0 Acél

Az acél kardáncsukló két rúd vagy tengely összekapcsolására szolgál. Megbízható és erős kapcsolatokat biztosít, a csatlakoztatott darabok közötti szögletes mozgást lehetővé téve. Egyszerűen felszerelhető és beállítható a jobb oldali szabványos menet segítségével.
Essentra cikkszám:

20209698

Gyártói cikkszám:

20209698

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 16.178,9478 Ft
50 - 99 12.942,3913 Ft
100 - 199 12.133,2521 Ft
200 + 11.324,113 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

16.179 Ft

1 x 16.178,9478 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Clevis Size 30x54
Menet iránya Jobb kezes
Menettípus Fine
d1 tol. H9 30.0
l1 ±0.5 54.0
d2 M27
d3 48.0
l2 148.0
l3 110.0
Súly g 1440.0
l4 40.0
w1 30.0
w2 30.0
w3 55
w4 55
Befejezés Ezüst horganyzott
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot