20209704
20209704
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 19.104,8869 Ft |
50 - 99 | 15.285,4434 Ft |
100 - 199 | 14.330,5826 Ft |
200 + | 13.371,887 Ft |
Clevis Size | 30x60 |
---|---|
Menet iránya | Jobb kezes |
Menettípus | Coarse |
d1 tol. H9 | 30.0 |
l1 ±0.5 | 60.0 |
d2 | M30 |
d3 | 52.0 |
l2 | 160.0 |
l3 | 120.0 |
Súly g | 1970.0 |
l4 | 42.0 |
w1 | 30.0 |
w2 | 30.0 |
w3 | 60.0 |
w4 | 60.0 |
Befejezés | Ezüst horganyzott |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.