Menü Keresés

Kardáncsukló 30x60 M30 160.0 Acél

Az acél kardáncsukló két rúd vagy tengely összekapcsolására szolgál. Megbízható és erős kapcsolatokat biztosít, a csatlakoztatott darabok közötti szögletes mozgást lehetővé téve. Egyszerűen felszerelhető és beállítható a jobb oldali szabványos menet segítségével.
Essentra cikkszám:

20209711

Gyártói cikkszám:

20209711

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 19.496,0347 Ft
50 - 99 15.596,0608 Ft
100 + 14.622,026 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

19.496 Ft

1 x 19.496,0347 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Clevis Size 30x60
Menet iránya Jobb kezes
Menettípus Fine
d1 tol. H9 30.0
l1 ±0.5 60.0
d2 M30
d3 52.0
l2 160.0
l3 120.0
Súly g 1970.0
l4 42.0
w1 30.0
w2 30.0
w3 60.0
w4 60.0
Befejezés Ezüst horganyzott
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot