Menü Keresés

Kardáncsukló 35x72 M36 188.0 Acél

Az acél kardáncsukló két rúd vagy tengely összekapcsolására szolgál. Megbízható és erős kapcsolatokat biztosít, a csatlakoztatott darabok közötti szögletes mozgást lehetővé téve. Egyszerűen felszerelhető és beállítható a jobb oldali szabványos menet segítségével.
Essentra cikkszám:

20209742

Gyártói cikkszám:

20209742

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 33.884,1391 Ft
50 - 99 27.108,0782 Ft
100 + 25.413,1043 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

33.884 Ft

1 x 33.884,1391 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Clevis Size 35x72
Menet iránya Jobb kezes
Menettípus Fine
d1 tol. H9 35.0
l1 ±0.5 72.0
d2 M36
d3 60.0
l2 188.0
l3 144.0
Súly g 2930.0
l4 54.0
w1 35.0
w2 35.0
w3 70
w4 70
Befejezés Ezüst horganyzott
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot