Menü Keresés

Kardáncsukló 42x84 M4 232.0 Acél

Az acél kardáncsukló két rúd vagy tengely összekapcsolására szolgál. Megbízható és erős kapcsolatokat biztosít, a csatlakoztatott darabok közötti szögletes mozgást lehetővé téve. Egyszerűen felszerelhető és beállítható a jobb oldali szabványos menet segítségével.
Essentra cikkszám:

20209797

Gyártói cikkszám:

20209797

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 74.563,513 Ft
50 - 99 59.650,0434 Ft
100 + 55.922,6347 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

74.564 Ft

1 x 74.563,513 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Clevis Size 42x84
Menet iránya Jobb kezes
Menettípus Fine
d1 tol. H9 42.0
l1 ±0.5 84.0
d2 M4
d3 70.0
l2 232.0
l3 168.0
Súly g 5340.0
l4 63.5
w1 42.0
w2 42.0
w3 85.0
w4 85.0
Befejezés Ezüst horganyzott
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot