20209803
20209803
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 104.294,5826 Ft |
50 - 99 | 83.437,20 Ft |
100 + | 78.221,8956 Ft |
Clevis Size | 50x96 |
---|---|
Menet iránya | Jobb kezes |
Menettípus | Coarse |
d1 tol. H9 | 50.0 |
l1 ±0.5 | 96.0 |
d2 | M4 |
d3 | 82.0 |
l2 | 265.0 |
l3 | 192.0 |
Súly g | 7860.0 |
l4 | 73.0 |
w1 | 50.0 |
w2 | 50.0 |
w3 | 96.0 |
w4 | 96.0 |
Befejezés | Ezüst horganyzott |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.