Menü Keresés

Kardáncsukló 50x96 M4 265.0 Acél

Az acél kardáncsukló két rúd vagy tengely összekapcsolására szolgál. Megbízható és erős kapcsolatokat biztosít, a csatlakoztatott darabok közötti szögletes mozgást lehetővé téve. Egyszerűen felszerelhető és beállítható a jobb oldali szabványos menet segítségével.
Essentra cikkszám:

20209810

Gyártói cikkszám:

20209810

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 109.509,887 Ft
50 - 99 87.609,4434 Ft
100 + 82.133,3739 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

109.510 Ft

1 x 109.509,887 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Clevis Size 50x96
Menet iránya Jobb kezes
Menettípus Fine
d1 tol. H9 50.0
l1 ±0.5 96.0
d2 M4
d3 82.0
l2 265.0
l3 192.0
Súly g 7860.0
l4 73.0
w1 50.0
w2 50.0
w3 96.0
w4 96.0
Befejezés Ezüst horganyzott
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot