20209858
20209858
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 1.023,8869 Ft |
50 - 99 | 820,6434 Ft |
100 - 199 | 766,9565 Ft |
200 - 499 | 717,104 Ft |
500 + | 667,2521 Ft |
Clevis Size | 5x20 |
---|---|
Menet iránya | Bal kezes |
Menettípus | Coarse |
d1 tol. H9 | 5.0 |
l1 ±0.5 | 20.0 |
d2 | M5 |
d3 | 9.0 |
l2 | 36.0 |
l3 | 30.0 |
Súly g | 13.0 |
l4 | 7.5 |
w1 | 5.0 |
w2 | 5.0 |
w3 | 10.0 |
w4 | 10.0 |
Befejezés | Ezüst horganyzott |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.