Menü Keresés

Kardáncsukló 6x12 M6 31.0 Acél

Az acél kardáncsukló két rúd vagy tengely összekapcsolására szolgál. Megbízható és erős kapcsolatokat biztosít, a csatlakoztatott darabok közötti szögletes mozgást lehetővé téve. Egyszerűen felszerelhető és beállítható a bal oldali szabványos menet segítségével.
Essentra cikkszám:

20209865

Gyártói cikkszám:

20209865

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 548,3739 Ft
50 - 99 437,1652 Ft
100 - 199 410,3217 Ft
200 - 499 383,478 Ft
500 + 356,6347 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

548 Ft

1 x 548,3739 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Clevis Size 6x12
Menet iránya Bal kezes
Menettípus Coarse
d1 tol. H9 6.0
l1 ±0.5 12.0
d2 M6
d3 10.0
l2 31.0
l3 24.0
Súly g 15.0
l4 9.0
w1 6.0
w2 6.0
w3 12.0
w4 12.0
Befejezés Ezüst horganyzott
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot