Menü Keresés

Kardáncsukló 8x16 M8 42.0 Acél

Az acél kardáncsukló két rúd vagy tengely összekapcsolására szolgál. Megbízható és erős kapcsolatokat biztosít, a csatlakoztatott darabok közötti szögletes mozgást lehetővé téve. Egyszerűen felszerelhető és beállítható a bal oldali szabványos menet segítségével.
Essentra cikkszám:

20209889

Gyártói cikkszám:

20209889

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 628,9043 Ft
50 - 99 502,3565 Ft
100 - 199 471,6782 Ft
200 - 499 441,00 Ft
500 + 410,3217 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

629 Ft

1 x 628,9043 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Clevis Size 8x16
Menet iránya Bal kezes
Menettípus Coarse
d1 tol. H9 8.0
l1 ±0.5 16.0
d2 M8
d3 14.0
l2 42.0
l3 32.0
Súly g 37.0
l4 12.0
w1 8.0
w2 8.0
w3 16.0
w4 16.0
Befejezés Ezüst horganyzott
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot