Menü Keresés

Kardáncsukló 10x40 M10 72.0 Acél

Az acél kardáncsukló két rúd vagy tengely összekapcsolására szolgál. Megbízható és erős kapcsolatokat biztosít, a csatlakoztatott darabok közötti szögletes mozgást lehetővé téve. Egyszerűen felszerelhető és beállítható a bal oldali szabványos menet segítségével.
Essentra cikkszám:

20209957

Gyártói cikkszám:

20209957

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 1.392,026 Ft
50 - 99 1.112,0869 Ft
100 - 199 1.043,0608 Ft
200 - 499 974,035 Ft
500 + 905,0087 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.392 Ft

1 x 1.392,026 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Clevis Size 10x40
Menet iránya Bal kezes
Menettípus Fine
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M10
d3 18.0
l2 72.0
l3 60.0
Súly g 116.0
l4 15.0
w1 10.0
w2 10.0
w3 20.0
w4 20.0
Befejezés Ezüst horganyzott
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot