Menü Keresés

Kardáncsukló 12x48 M12 86.0 Acél

Az acél kardáncsukló két rúd vagy tengely összekapcsolására szolgál. Megbízható és erős kapcsolatokat biztosít, a csatlakoztatott darabok közötti szögletes mozgást lehetővé téve. Egyszerűen felszerelhető és beállítható a bal oldali szabványos menet segítségével.
Essentra cikkszám:

20209988

Gyártói cikkszám:

20209988

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 2.561,6347 Ft
50 - 99 2.047,7739 Ft
100 - 199 1.921,226 Ft
200 - 499 1.794,678 Ft
500 + 1.664,2956 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.562 Ft

1 x 2.561,6347 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Clevis Size 12x48
Menet iránya Bal kezes
Menettípus Coarse
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 48.0
d2 M12
d3 20.0
l2 86.0
l3 72.0
Súly g 175.0
l4 18.0
w1 12.0
w2 12.0
w3 24.0
w4 24.0
Befejezés Ezüst horganyzott
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot