Menü Keresés

Kardáncsukló 14x56 M14 101.0 Acél

Az acél kardáncsukló két rúd vagy tengely összekapcsolására szolgál. Megbízható és erős kapcsolatokat biztosít, a csatlakoztatott darabok közötti szögletes mozgást lehetővé téve. Egyszerűen felszerelhető és beállítható a bal oldali szabványos menet segítségével.
Essentra cikkszám:

20210038

Gyártói cikkszám:

20210038

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 3.133,0173 Ft
50 - 99 2.507,9478 Ft
100 - 199 2.350,7217 Ft
200 - 499 2.193,496 Ft
500 + 2.036,2695 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.133 Ft

1 x 3.133,0173 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Clevis Size 14x56
Menet iránya Bal kezes
Menettípus Fine
d1 tol. H9 14.0
l1 ±0.5 56.0
d2 M14
d3 24.0
l2 101.0
l3 85.0
Súly g 258.0
l4 22.5
w1 14.0
w2 14.0
w3 27.0
w4 27.0
Befejezés Ezüst horganyzott
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot