Menü Keresés

Kardáncsukló 20x40 M20 105.0 Acél

Az acél kardáncsukló két rúd vagy tengely összekapcsolására szolgál. Megbízható és erős kapcsolatokat biztosít, a csatlakoztatott darabok közötti szögletes mozgást lehetővé téve. Egyszerűen felszerelhető és beállítható a bal oldali szabványos menet segítségével.
Essentra cikkszám:

20210106

Gyártói cikkszám:

20210106

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 7.439,4782 Ft
50 - 99 5.951,5826 Ft
100 - 199 5.579,6087 Ft
200 - 499 5.207,635 Ft
500 + 4.835,6608 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

7.439 Ft

1 x 7.439,4782 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Clevis Size 20x40
Menet iránya Bal kezes
Menettípus Coarse
d1 tol. H9 20.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M20
d3 34.0
l2 105.0
l3 80.0
Súly g 550.0
l4 30.0
w1 20.0
w2 20.0
w3 40.0
w4 40.0
Befejezés Ezüst horganyzott
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot