Menü Keresés

Kardáncsukló 20x80 M20 145.0 Acél

Az acél kardáncsukló két rúd vagy tengely összekapcsolására szolgál. Megbízható és erős kapcsolatokat biztosít, a csatlakoztatott darabok közötti szögletes mozgást lehetővé téve. Egyszerűen felszerelhető és beállítható a bal oldali szabványos menet segítségével.
Essentra cikkszám:

20210120

Gyártói cikkszám:

20210120

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 29.742,5739 Ft
50 - 99 23.794,826 Ft
100 + 22.306,9304 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

29.743 Ft

1 x 29.742,5739 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Clevis Size 20x80
Menet iránya Bal kezes
Menettípus Coarse
d1 tol. H9 20.0
l1 ±0.5 80.0
d2 M20
d3 34.0
l2 145.0
l3 120.0
Súly g 800.0
l4 30.0
w1 20.0
w2 20.0
w3 40.0
w4 40.0
Befejezés Ezüst horganyzott
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot