Menü Keresés

Kardáncsukló 30x54 M27 148.0 Acél

Az acél kardáncsukló két rúd vagy tengely összekapcsolására szolgál. Megbízható és erős kapcsolatokat biztosít, a csatlakoztatott darabok közötti szögletes mozgást lehetővé téve. Egyszerűen felszerelhető és beállítható a bal oldali szabványos menet segítségével.
Essentra cikkszám:

20210182

Gyártói cikkszám:

20210182

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 14.990,1652 Ft
50 - 99 11.991,3652 Ft
100 - 199 11.243,5826 Ft
200 - 499 10.491,965 Ft
500 + 9.744,1826 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

14.990 Ft

1 x 14.990,1652 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Clevis Size 30x54
Menet iránya Bal kezes
Menettípus Fine
d1 tol. H9 30.0
l1 ±0.5 54.0
d2 M27
d3 48.0
l2 148.0
l3 110.0
Súly g 1440.0
l4 40.0
w1 30.0
w2 30.0
w3 55
w4 55
Befejezés Ezüst horganyzott
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot