Menü Keresés

Kardáncsukló 35x72 M36 188.0 Acél

Az acél kardáncsukló két rúd vagy tengely összekapcsolására szolgál. Megbízható és erős kapcsolatokat biztosít, a csatlakoztatott darabok közötti szögletes mozgást lehetővé téve. Egyszerűen felszerelhető és beállítható a bal oldali szabványos menet segítségével.
Essentra cikkszám:

20210229

Gyártói cikkszám:

20210229

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 49.902,026 Ft
50 - 99 39.920,0869 Ft
100 + 37.427,4782 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

49.902 Ft

1 x 49.902,026 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Clevis Size 35x72
Menet iránya Bal kezes
Menettípus Coarse
d1 tol. H9 35.0
l1 ±0.5 72.0
d2 M36
d3 60.0
l2 188.0
l3 144.0
Súly g 2930.0
l4 54.0
w1 35.0
w2 35.0
w3 70
w4 70
Befejezés Ezüst horganyzott
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot