Menü Keresés

Kardáncsukló 42x84 M4 232.0 Acél

Az acél kardáncsukló két rúd vagy tengely összekapcsolására szolgál. Megbízható és erős kapcsolatokat biztosít, a csatlakoztatott darabok közötti szögletes mozgást lehetővé téve. Egyszerűen felszerelhető és beállítható a bal oldali szabványos menet segítségével.
Essentra cikkszám:

20210274

Gyártói cikkszám:

20210274

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 64.328,4782 Ft
50 - 99 51.462,7826 Ft
100 + 48.245,40 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

64.328 Ft

1 x 64.328,4782 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Clevis Size 42x84
Menet iránya Bal kezes
Menettípus Coarse
d1 tol. H9 42.0
l1 ±0.5 84.0
d2 M4
d3 70.0
l2 232.0
l3 168.0
Súly g 5340.0
l4 63.5
w1 42.0
w2 42.0
w3 85.0
w4 85.0
Befejezés Ezüst horganyzott
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot