Menü Keresés

Kardáncsukló 50x96 M4 265.0 Acél

Az acél kardáncsukló két rúd vagy tengely összekapcsolására szolgál. Megbízható és erős kapcsolatokat biztosít, a csatlakoztatott darabok közötti szögletes mozgást lehetővé téve. Egyszerűen felszerelhető és beállítható a bal oldali szabványos menet segítségével.
Essentra cikkszám:

20210298

Gyártói cikkszám:

20210298

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 94.477,5391 Ft
50 - 99 75.583,5652 Ft
100 + 70.859,113 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

94.478 Ft

1 x 94.477,5391 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Clevis Size 50x96
Menet iránya Bal kezes
Menettípus Coarse
d1 tol. H9 50.0
l1 ±0.5 96.0
d2 M4
d3 82.0
l2 265.0
l3 192.0
Súly g 7860.0
l4 73.0
w1 50.0
w2 50.0
w3 96.0
w4 96.0
Befejezés Ezüst horganyzott
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot