Menü Keresés

Kardáncsukló 6x24 M6 43.0 303 Rozsdamentes acél

A rozsdamentes acélból készült kardáncsukló két rudat vagy tengelyt köt össze, és szögletes mozgást biztosít a csatlakoztatott darabok között. Egyszerűen felszerelhető és beállítható a jobb oldali szabványos menet segítségével. Anyagának köszönhetően nagyon erős, hosszú élettartamú és korrózióálló.
Essentra cikkszám:

20210366

Gyártói cikkszám:

20210366

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 2.538,626 Ft
50 - 99 2.032,4347 Ft
100 - 199 1.905,8869 Ft
200 - 499 1.775,504 Ft
500 + 1.648,9565 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.539 Ft

1 x 2.538,626 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Clevis Size 6x24
Menet iránya Jobb kezes
Menettípus Coarse
d1 tol. H9 6.0
l1 ±0.5 24.0
d2 M6
d3 10.0
l2 43.0
l3 36.0
Súly g 21.0
l4 9.0
w1 6.0
w2 6.0
w3 12.0
w4 12.0
Befejezés Rozsdamentes acél
Anyag 303 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot