Menü Keresés

Kardáncsukló 8x16 M8 42.0 303 Rozsdamentes acél

A rozsdamentes acélból készült kardáncsukló két rudat vagy tengelyt köt össze, és szögletes mozgást biztosít a csatlakoztatott darabok között. Egyszerűen felszerelhető és beállítható a jobb oldali szabványos menet segítségével. Anyagának köszönhetően nagyon erős, hosszú élettartamú és korrózióálló.
Essentra cikkszám:

20210373

Gyártói cikkszám:

20210373

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 3.106,1739 Ft
50 - 99 2.484,9391 Ft
100 - 199 2.331,5478 Ft
200 - 499 2.174,322 Ft
500 + 2.020,9304 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.106 Ft

1 x 3.106,1739 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Clevis Size 8x16
Menet iránya Jobb kezes
Menettípus Coarse
d1 tol. H9 8.0
l1 ±0.5 16.0
d2 M8
d3 14.0
l2 42.0
l3 32.0
Súly g 37.0
l4 12.0
w1 8.0
w2 8.0
w3 16.0
w4 16.0
Befejezés Rozsdamentes acél
Anyag 303 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot