Menü Keresés

Kardáncsukló 10x20 M10 52.0 303 Rozsdamentes acél

A rozsdamentes acélból készült kardáncsukló két rudat vagy tengelyt köt össze, és szögletes mozgást biztosít a csatlakoztatott darabok között. Egyszerűen felszerelhető és beállítható a jobb oldali szabványos menet segítségével. Anyagának köszönhetően nagyon erős, hosszú élettartamú és korrózióálló.
Essentra cikkszám:

20210427

Gyártói cikkszám:

20210427

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 6.300,5478 Ft
50 - 99 5.038,9043 Ft
100 - 199 4.724,4521 Ft
200 - 499 4.410,00 Ft
500 + 4.095,5478 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

6.301 Ft

1 x 6.300,5478 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Clevis Size 10x20
Menet iránya Jobb kezes
Menettípus Fine
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 20.0
d2 M10
d3 18.0
l2 52.0
l3 40.0
Súly g 74.0
l4 15.0
w1 10.0
w2 10.0
w3 20.0
w4 20.0
Befejezés Rozsdamentes acél
Anyag 303 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot