20210434
20210434
Mennyiség | Egységár |
---|
Clevis Size | 10x40 |
---|---|
Menet iránya | Jobb kezes |
Menettípus | Coarse |
d1 tol. H9 | 10.0 |
l1 ±0.5 | 40.0 |
d2 | M10 |
d3 | 18.0 |
l2 | 72.0 |
l3 | 60.0 |
Súly g | 116.0 |
l4 | 15.0 |
w1 | 10.0 |
w2 | 10.0 |
w3 | 20.0 |
w4 | 20.0 |
Befejezés | Rozsdamentes acél |
Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.