Menü Keresés

Kardáncsukló 14x56 M14 101.0 303 Rozsdamentes acél

A rozsdamentes acélból készült kardáncsukló két rudat vagy tengelyt köt össze, és szögletes mozgást biztosít a csatlakoztatott darabok között. Egyszerűen felszerelhető és beállítható a jobb oldali szabványos menet segítségével. Anyagának köszönhetően nagyon erős, hosszú élettartamú és korrózióálló.
Essentra cikkszám:

20210526

Gyártói cikkszám:

20210526

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 13.694,0087 Ft
50 - 99 10.955,9739 Ft
100 - 199 10.269,5478 Ft
200 - 499 9.586,957 Ft
500 + 8.900,5304 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

13.694 Ft

1 x 13.694,0087 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Clevis Size 14x56
Menet iránya Jobb kezes
Menettípus Fine
d1 tol. H9 14.0
l1 ±0.5 56.0
d2 M14
d3 24.0
l2 101.0
l3 85.0
Súly g 258.0
l4 22.5
w1 14.0
w2 14.0
w3 27.0
w4 27.0
Befejezés Rozsdamentes acél
Anyag 303 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot