Menü Keresés

Kardáncsukló 16x32 M16 83.0 303 Rozsdamentes acél

A rozsdamentes acélból készült kardáncsukló két rudat vagy tengelyt köt össze, és szögletes mozgást biztosít a csatlakoztatott darabok között. Egyszerűen felszerelhető és beállítható a jobb oldali szabványos menet segítségével. Anyagának köszönhetően nagyon erős, hosszú élettartamú és korrózióálló.
Essentra cikkszám:

20210540

Gyártói cikkszám:

20210540

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 17.398,4087 Ft
50 - 99 13.920,2608 Ft
100 - 199 13.049,7652 Ft
200 - 499 12.179,27 Ft
500 + 11.308,7739 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

17.398 Ft

1 x 17.398,4087 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Clevis Size 16x32
Menet iránya Jobb kezes
Menettípus Fine
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M16
d3 26.0
l2 83.0
l3 64.0
Súly g 282.0
l4 24.0
w1 16.0
w2 16.0
w3 32.0
w4 32.0
Befejezés Rozsdamentes acél
Anyag 303 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot