Menü Keresés

Kardáncsukló 30x54 M27 148.0 303 Rozsdamentes acél

A rozsdamentes acélból készült kardáncsukló két rudat vagy tengelyt köt össze, és szögletes mozgást biztosít a csatlakoztatott darabok között. Egyszerűen felszerelhető és beállítható a jobb oldali szabványos menet segítségével. Anyagának köszönhetően nagyon erős, hosszú élettartamú és korrózióálló.
Essentra cikkszám:

20210618

Gyártói cikkszám:

20210618

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 60.401,6608 Ft
50 - 99 48.322,0956 Ft
100 + 45.300,2869 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

60.402 Ft

1 x 60.401,6608 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Clevis Size 30x54
Menet iránya Jobb kezes
Menettípus Fine
d1 tol. H9 30.0
l1 ±0.5 54.0
d2 M27
d3 48.0
l2 148.0
l3 110.0
Súly g 1440.0
l4 40.0
w1 30.0
w2 30.0
w3 55
w4 55
Befejezés Rozsdamentes acél
Anyag 303 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot