Menü Keresés

Kardáncsukló 4x8 M4 21.0 303 Rozsdamentes acél

A rozsdamentes acélból készült kardáncsukló két rudat vagy tengelyt köt össze, és szögletes mozgást biztosít a csatlakoztatott darabok között. Egyszerűen felszerelhető és beállítható a bal oldali szabványos menet segítségével. Anyagának köszönhetően nagyon erős, hosszú élettartamú és korrózióálló.
Essentra cikkszám:

20210625

Gyártói cikkszám:

20210625

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 4.444,513 Ft
50 - 99 3.554,8434 Ft
100 - 199 3.332,426 Ft
200 - 499 3.110,009 Ft
500 + 2.887,5913 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

4.445 Ft

1 x 4.444,513 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Clevis Size 4x8
Menet iránya Bal kezes
Menettípus Coarse
d1 tol. H9 4.0
l1 ±0.5 8.0
d2 M4
d3 8.0
l2 21.0
l3 16.0
Súly g 5.0
l4 6.0
w1 4.0
w2 4.0
w3 8.0
w4 8.0
Befejezés Rozsdamentes acél
Anyag 303 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot