Menü Keresés

Kardáncsukló 5x10 M5 26.0 303 Rozsdamentes acél

A rozsdamentes acélból készült kardáncsukló két rudat vagy tengelyt köt össze, és szögletes mozgást biztosít a csatlakoztatott darabok között. Egyszerűen felszerelhető és beállítható a bal oldali szabványos menet segítségével. Anyagának köszönhetően nagyon erős, hosszú élettartamú és korrózióálló.
Essentra cikkszám:

20210649

Gyártói cikkszám:

20210649

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 1.526,2434 Ft
50 - 99 1.219,4608 Ft
100 - 199 1.146,60 Ft
200 - 499 1.069,904 Ft
500 + 993,2087 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.526 Ft

1 x 1.526,2434 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Clevis Size 5x10
Menet iránya Bal kezes
Menettípus Coarse
d1 tol. H9 5.0
l1 ±0.5 10.0
d2 M5
d3 9.0
l2 26.0
l3 20.0
Súly g 9.0
l4 7.5
w1 5.0
w2 5.0
w3 10.0
w4 10.0
Befejezés Rozsdamentes acél
Anyag 303 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot