Menü Keresés

Kardáncsukló 5x20 M5 36.0 303 Rozsdamentes acél

A rozsdamentes acélból készült kardáncsukló két rudat vagy tengelyt köt össze, és szögletes mozgást biztosít a csatlakoztatott darabok között. Egyszerűen felszerelhető és beállítható a bal oldali szabványos menet segítségével. Anyagának köszönhetően nagyon erős, hosszú élettartamú és korrózióálló.
Essentra cikkszám:

20210656

Gyártói cikkszám:

20210656

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 2.212,6695 Ft
50 - 99 1.771,6695 Ft
100 - 199 1.660,4608 Ft
200 - 499 1.549,252 Ft
500 + 1.438,0434 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.213 Ft

1 x 2.212,6695 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Clevis Size 5x20
Menet iránya Bal kezes
Menettípus Coarse
d1 tol. H9 5.0
l1 ±0.5 20.0
d2 M5
d3 9.0
l2 36.0
l3 30.0
Súly g 13.0
l4 7.5
w1 5.0
w2 5.0
w3 10.0
w4 10.0
Befejezés Rozsdamentes acél
Anyag 303 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot