Menü Keresés

Kardáncsukló 6x12 M6 31.0 303 Rozsdamentes acél

A rozsdamentes acélból készült kardáncsukló két rudat vagy tengelyt köt össze, és szögletes mozgást biztosít a csatlakoztatott darabok között. Egyszerűen felszerelhető és beállítható a bal oldali szabványos menet segítségével. Anyagának köszönhetően nagyon erős, hosszú élettartamú és korrózióálló.
Essentra cikkszám:

20210663

Gyártói cikkszám:

20210663

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 2.500,2782 Ft
50 - 99 2.001,7565 Ft
100 - 199 1.875,2087 Ft
200 - 499 1.748,661 Ft
500 + 1.625,9478 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.500 Ft

1 x 2.500,2782 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Clevis Size 6x12
Menet iránya Bal kezes
Menettípus Coarse
d1 tol. H9 6.0
l1 ±0.5 12.0
d2 M6
d3 10.0
l2 31.0
l3 24.0
Súly g 15.0
l4 9.0
w1 6.0
w2 6.0
w3 12.0
w4 12.0
Befejezés Rozsdamentes acél
Anyag 303 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot