Menü Keresés

Kardáncsukló 10x40 M10 72.0 303 Rozsdamentes acél

A rozsdamentes acélból készült kardáncsukló két rudat vagy tengelyt köt össze, és szögletes mozgást biztosít a csatlakoztatott darabok között. Egyszerűen felszerelhető és beállítható a bal oldali szabványos menet segítségével. Anyagának köszönhetően nagyon erős, hosszú élettartamú és korrózióálló.
Essentra cikkszám:

20210748

Gyártói cikkszám:

20210748

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 7.550,6869 Ft
50 - 99 6.039,7826 Ft
100 - 199 5.663,9739 Ft
200 - 499 5.284,33 Ft
500 + 4.908,5217 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

7.551 Ft

1 x 7.550,6869 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Clevis Size 10x40
Menet iránya Bal kezes
Menettípus Coarse
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M10
d3 18.0
l2 72.0
l3 60.0
Súly g 116.0
l4 15.0
w1 10.0
w2 10.0
w3 20.0
w4 20.0
Befejezés Rozsdamentes acél
Anyag 303 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot