Menü Keresés

Kardáncsukló 12x24 M12 62.0 303 Rozsdamentes acél

A rozsdamentes acélból készült kardáncsukló két rudat vagy tengelyt köt össze, és szögletes mozgást biztosít a csatlakoztatott darabok között. Egyszerűen felszerelhető és beállítható a bal oldali szabványos menet segítségével. Anyagának köszönhetően nagyon erős, hosszú élettartamú és korrózióálló.
Essentra cikkszám:

20210779

Gyártói cikkszám:

20210779

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 8.125,9043 Ft
50 - 99 6.499,9565 Ft
100 - 199 6.093,4695 Ft
200 - 499 5.686,983 Ft
500 + 5.280,4956 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

8.126 Ft

1 x 8.125,9043 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Clevis Size 12x24
Menet iránya Bal kezes
Menettípus Fine
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 24.0
d2 M12
d3 20.0
l2 62.0
l3 48.0
Súly g 121.0
l4 18.0
w1 12.0
w2 12.0
w3 24.0
w4 24.0
Befejezés Rozsdamentes acél
Anyag 303 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot