Menü Keresés

Kardáncsukló 12x48 M12 86.0 303 Rozsdamentes acél

A rozsdamentes acélból készült kardáncsukló két rudat vagy tengelyt köt össze, és szögletes mozgást biztosít a csatlakoztatott darabok között. Egyszerűen felszerelhető és beállítható a bal oldali szabványos menet segítségével. Anyagának köszönhetően nagyon erős, hosszú élettartamú és korrózióálló.
Essentra cikkszám:

20210786

Gyártói cikkszám:

20210786

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 10.511,1391 Ft
50 - 99 8.409,6782 Ft
100 - 199 7.884,313 Ft
200 - 499 7.358,948 Ft
500 + 6.833,5826 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

10.511 Ft

1 x 10.511,1391 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Clevis Size 12x48
Menet iránya Bal kezes
Menettípus Coarse
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 48.0
d2 M12
d3 20.0
l2 86.0
l3 72.0
Súly g 175.0
l4 18.0
w1 12.0
w2 12.0
w3 24.0
w4 24.0
Befejezés Rozsdamentes acél
Anyag 303 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot