Menü Keresés

Kardáncsukló 16x64 M16 115.0 303 Rozsdamentes acél

A rozsdamentes acélból készült kardáncsukló két rudat vagy tengelyt köt össze, és szögletes mozgást biztosít a csatlakoztatott darabok között. Egyszerűen felszerelhető és beállítható a bal oldali szabványos menet segítségével. Anyagának köszönhetően nagyon erős, hosszú élettartamú és korrózióálló.
Essentra cikkszám:

20210878

Gyártói cikkszám:

20210878

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 32.169,9913 Ft
50 - 99 25.735,226 Ft
100 + 24.128,4521 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

32.170 Ft

1 x 32.169,9913 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Clevis Size 16x64
Menet iránya Bal kezes
Menettípus Fine
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 64.0
d2 M16
d3 26.0
l2 115.0
l3 96.0
Súly g 411.0
l4 24.0
w1 16.0
w2 16.0
w3 32.0
w4 32.0
Befejezés Rozsdamentes acél
Anyag 303 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot