Menü Keresés

Kardáncsukló 20x40 M20 105.0 303 Rozsdamentes acél

A rozsdamentes acélból készült kardáncsukló két rudat vagy tengelyt köt össze, és szögletes mozgást biztosít a csatlakoztatott darabok között. Egyszerűen felszerelhető és beállítható a bal oldali szabványos menet segítségével. Anyagának köszönhetően nagyon erős, hosszú élettartamú és korrózióálló.
Essentra cikkszám:

20210885

Gyártói cikkszám:

20210885

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 29.834,6087 Ft
50 - 99 23.867,6869 Ft
100 + 22.375,9565 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

29.835 Ft

1 x 29.834,6087 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Clevis Size 20x40
Menet iránya Bal kezes
Menettípus Coarse
d1 tol. H9 20.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M20
d3 34.0
l2 105.0
l3 80.0
Súly g 550.0
l4 30.0
w1 20.0
w2 20.0
w3 40.0
w4 40.0
Befejezés Rozsdamentes acél
Anyag 303 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot